TPSM828510EVM

통합 인덕터를 지원하는 2.7V~6V, 0.5A 스텝다운 컨버터용 TPSM828510 평가 보드

TPSM828510EVM

지금 주문하기

개요

TPSM828510 평가 모듈(EVM)은 2.7mm × 3mm × 2mm 오버 몰디드 QFN 패키지의 TPSM828510, 0.5A 스텝다운 컨버터 전원 모듈의 평가를 지원합니다. EVM은 2.7V~6V의 입력 전압으로 출력 전압을 1.8V로 조정합니다. TPSM828510 디바이스는 소형 솔루션 크기와 고효율에 최적화된 동기식 스텝다운 컨버터입니다. 내부 보상 회로를 통해 소형 외부 부품이 있는 소형 솔루션이 가능합니다.

특징
  • 2.7V ~ 6V 입력 전압 범위
  • 0.5A의 출력 전류
  • 17µA의 일반적인 정동작 전류
  • 피드백 전압 정확도 및 ±1%(PWM 작동)
  • 1.8MHz에서 4MHz까지의 외부 동기화
  • 추적을 위한 조정 가능한 소프트 스타트
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM828510 2.7V~6V, 0.5A 저잡음 스텝다운 모듈, QFN 패키지 내 일체형 인덕터 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM828510EVM — TPSM828510 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 0.5-A step-down converter with integrated inductor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM828510EVM TPSM828510 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 0.5-A step-down converter with integrated inductor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82851xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 6. 13
인증서 TPSM828510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 14