TPSM82866AA0PEVM

TPSM82866AA0PEVM

지금 주문하기

개요

TPSM82866AA0PEVM 평가 모듈(EVM)은 2.3mm x 3mm x 1.95mm MagPack™ 패키지에서 6A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82866AA0PRCFR의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1% 정확도로 0.6V까지 출력 전압을 조정할 수 있습니다. TPSM82866A는 FPGA, ASIC, DDR 메모리, 광학 모듈, 의료 영상, 산업 운송, 공장 자동화 및 제어, 기타 공간이 제한된 애플리케이션을 위해 설계된 고효율, 고정확도의 작은 POL(Point-of-Load) 전력 솔루션입니다.

특징
  • MagPack 패키지의 통합 인덕터를 갖춘 6A 출력 전류 전원 모듈
  • 2.3mm x 3mm 전원 모듈은 1.95mm의 높이에 28mm²의 총 솔루션 크기를 제공합니다
  • 탁월한 열 성능(θJA = 29.7°C/W)
  • 1.2V 프로그래밍된 출력 전압(완전 조정 가능 또는 13개의 사전 설정 전압 중 하나 선택)
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82866A — 통합 인덕터를 지원하는 2.4V~5.5V 입력 6A 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025. 7. 8
기술 문서 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML Download English Version 2024. 8. 5
인증서 TPSM82866AA0PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 5. 24