TPSM82866AA0SEVM

TPSM82866AA0SEVM

지금 주문하기

개요

TPSM82866AA0SEVM 평가 모듈(EVM)은 3.5mm × 4mm x 1.4mm 오버몰딩 QFN 패키지의 DCS-Control을 지원하는 6A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82866A의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.2V 출력 전압을 제공합니다. TPSM82866A는 FPGA, CPU 및 ASIC, 광학 모듈, 의료용 영상, 산업용 운송, 공장 자동화 및 제어, 우주 항공 및 방위, 기타 공간이 제한된 애플리케이션 등과 같은 애플리케이션의 POL(Point-of-Load) 전원을 위한 고효율, 소형 울트라 씬 솔루션입니다.

특징
  • 오버몰딩된 QFN 패키지의 통합 인덕터를 갖춘 6A 출력 전류 전원 모듈
  • 3.5mm x 4mm 전원 모듈은 35mm2의 총 솔루션 크기를 제공
  • 1.4mm 높이
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1.2V 프로그래밍된 출력 전압(완전 조정 가능 또는 13개의 사전 설정 전압 중 하나 선택)
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82864A 3.5mm × 4mm QFN에 인덕터가 통합된 2.4V~5.5V 입력, 4A 씬 스텝다운 전원 모듈 TPSM82866A 통합 인덕터를 지원하는 2.4V~5.5V 입력 6A 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A evaluation module 6-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.4-mm power module with integrated inductor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82866AA0SEVM TPSM82866A evaluation module 6-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.4-mm power module with integrated inductor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC828.ZIP (432 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 11. 21
인증서 TPSM82866AA0SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 13