TPSM82902EVM

TPSM82902EVM

지금 주문하기

개요

TPSM82902 평가 모듈(EVM)(BSR188-002)은 통합 인덕터를 지원하는 소형 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 패키지로 TPSM82902 벅 컨버터 모듈을 평가할 수 있습니다. EVM은 2A TPSM82902을 사용하여 최대 17V의 입력 전압에서 3.3V 출력 전압을 출력합니다

특징
  • 4uA Iq
  • 40mm²의 총 솔루션 크기영역
  • 3V ~ 17V 입력 전압 범위
  • 1.8 V 출력 전압
  • 2A 출력 전류
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82902 — 3V~17V, 2A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82902EVM — 3V~17V, 3A, 저 IQ, 동기 벅 컨버터(uSIP 패키지 EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82902EVM — 3V~17V, 3A, 저 IQ, 동기 벅 컨버터(uSIP 패키지 EVM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 3. 1
인증서 TPSM82902EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 11. 12