TPSM82903EVM

TPSM82903EVM

지금 주문하기

개요

TPSM82903EVM 평가 모듈(EVM)은 통합 인덕터를 지원하는 소형 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 패키지로 TPSM82903 벅 컨버터 모듈의 평가를 지원합니다. EVM은 3V~17V 입력 전압에서 1.2V 출력 전압을 출력합니다. TPSM82903은 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 12V의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1셀~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품에 사용되는 고효율, 저 IQ 벅 컨버터 모듈입니다.

특징
  • 4µA IQ
  • 40mm² 총 솔루션 크기
  • 3V~17V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 1.2V
  • 3A 출력 전류
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82901 3V~17V, 1A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함 TPSM82902 3V~17V, 2A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함 TPSM82903 3V~17V, 3A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82903EVM — TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82903EVM TPSM82903 evaluation module 3-V to 17-V input, 3-A, low IQ buck converter with integrated inductor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 11. 21
사용 설명서 TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 3. 1