TPSM84203EVM-888

TPSM84203EVM-888

지금 주문하기

개요

TPSM84203EVM-888 EVM(평가 모듈)은 최대 1.5A의 전류를 제공하는 TPSM84203 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성되어 있습니다. 입력 전압 범위는 4.5V~28V입니다. 출력 전압은 3.3V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM84203의 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 1.5A
  • 고정 3.3V 출력 전압
  • 표준 TO-220 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM84203 1.5A, 28V 입력, 3.3V 출력 TO-220 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM84203EVM-888 — TPSM84203 3.3V, 1.5A Power Module Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM84203EVM-888 TPSM84203 3.3V, 1.5A Power Module Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 2017. 6. 27
인증서 TPSM84203EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2