TPSM843521EVM

TPSM843521 평가 보드

TPSM843521EVM

지금 주문하기

개요

TPSM843521EVM은 TPSM843521 모듈을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 평가 모듈은 3.8V~18V의 입력 전압 범위에서 작동하도록 구성되어 있으며, 최대 5A의 부하 전류로 조정된 5.0V 출력을 제공합니다. 대부분의 장치 설정은 저항 및 점퍼를 통해 쉽게 조정하거나 설정할 수 있으며, 예를 들어 작동 모드, 소프트 스타트 시간 및 스위칭 주파수 등이 포함됩니다.

특징
  • 3.8V ~ 18V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~9V
  • 5A의 연속 출력 전류 지원
  • 선택 가능한 에코 모드 및 FCCM(강제 연속 전도 변조) 모드
  • 스위칭 주파수 조정 가능
  • 사용 편의성
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM843321 3.8V~18V 입력, 3A, 200kHz~2.2MHz 동기 스텝다운 전원 모듈 TPSM843521 3.8V~18V 입력, 5A, 200kHz~2.2MHz 동기 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM843521EVM TPSM843521 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM843521 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 3. 24
인증서 TPSM843521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 24