TPSM843B22EVM

TPSM843B22EVM

지금 주문하기

개요

TPSM843B22 EVM(평가 모듈)은 최대 20A의 출력을 공급하도록 설계된 동기식 벅 전원 모듈로, 정격 전압이 4V~18V입니다. 고압측 및 저압측 MOSFET은 게이트드라이브 회로, 인덕터 및 기본 패시브와 함께 TPSM843B22 패키지 내부에 통합되어 있습니다. MOSFET의 드레인-소스 온 저항이 낮아 TPSM843B22가 높은 효율을 달성할 수 있도록 하고 정격 출력 전류에서 접합부 온도를 낮게 유지해 줍니다. 고정 주파수 고급 전류 모드 제어를 통해 모듈을 외부 클록 소스에 동기화할 수 있습니다. 외부 분배기를 통해 출력 전압을 조정할 수 있습니다. TPSM843B22 FSEL 및 MSEL 핀은 선택 가능한 스위칭 주파수, 소프트 스타트 시간, 전류 제한 및 내부 보상 기능을 제공합니다. 

특징
  • 소형 솔루션 설계
  • 서로 다른 FSEL, MSEL 및 VOUT 설정 평가용 점퍼 포함
  • 4 V~18V 입력 전압, 공칭 12V
  • 기본값은 출력 1V 및 최대 부하 20A입니다. 
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM843B22 — 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 20A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM843B22EVM — TPSM843B22 동기식 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM843B22EVM — TPSM843B22 동기식 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM843B22EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 4. 17
인증서 TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 4. 11