TPSM846C23DEVM-807

TPSM846C23DEVM-807

지금 주문하기

개요

TPSM846C23DEVM-807 EVM(평가 모듈)은 최대 출력 전류 70A의 TPSM846C23 PMBus 전원 모듈을 평가하도록 구성되었습니다. 입력 전압 범위는 4.5V~15V이며, 출력 전압 범위는 0.35V~2.0V입니다. 이 EVM의 PMBus 인터페이스는 전원 공급 장치 구성과 함께 주요 매개 변수(출력 전압, 출력 전류 및 내부 다이 온도 등)를 모니터링할 수 있으며, 다양한 사용자 프로그래밍 가능한 구성 옵션도 제공합니다. 이 EVM에는 TPSM846C23 병렬 작동을 쉽게 평가할 수 있는 테스트 포인트와 점퍼가 여러 개 있습니다.

이 EVM에는 호스트 PC와 연결할 수 있는 PMBus 커넥터가 있습니다. USB-to-GPIO 인터페이스 어댑터 포드가 있어야 EVM을 프로그래밍할 수 있습니다. USB-to-GPIO 인터페이스 포드는 EVM을 컴퓨터 USB 포트에 연결하며, 이렇게 하면 TI "Fusion" GUI(그래픽 사용자 인터페이스)가 EVM과 통신하고 EVM을 제어할 수 있습니다.

TPSM846C23DEVM-807은 별도로 주문할 수도 있고, USB-to-GPIO 인터페이스 어댑터 포드와 함께 번들의 일부분으로 주문할 수도 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 15V 입력 전압 범위
  • TPSM846C23 장치 두 개 병렬 연결
  • PMBus 구성 가능
  • 최대 출력 전류 70A
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM846C23 — 4.5V~15V 입력, 0.35V~2.0V 출력, 35A PMBus 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM846C23DEVM-807 — 병렬 TPSM846C23 70A PMBus 전원 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM846C23DEVM-807 — 병렬 TPSM846C23 70A PMBus 전원 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM846C23 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022. 2. 4
인증서 TPSM846C23DEVM-807 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어