TPSM846C24DEVM-007

TPSM846C24DEVM-007

지금 주문하기

개요

TPSM846C24D 평가 보드는 최대 70A의 전류를 제공하기 위한 TPSM846C24 전원 모듈 2개의 병렬 작동을 평가하도록 구성되었습니다. 입력 전압 범위는 4.5V~15V입니다. 이 평가 보드에는 TPSM846C24 병렬 작동을 쉽게 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 점퍼가 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 15V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 70A
  • 출력 전압 범위 0.5V~2.0V
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM846C24 — 4.5V~15V 입력, 0.5V~2.0V 출력, 35A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 Dual 70A Power Module Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 Dual 70A Power Module Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM846C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 2. 4
인증서 TPSM846C24DEVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2