TPSM84824EVM-013

TPSM84824EVM-013

지금 주문하기

개요

TPSM84824 평가 보드는 최대 8.0A의 전류를 제공하는 TPSM84824 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 4.5V~17V입니다. 입력 전압 범위는 0.6V~10V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM84824의 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 17V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 8.0A
  • 출력 전압 범위 0.6V~10V
  • 과도 응답 개선
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM84824 — 콤팩트 7.5x7.5mm 풋프린트 안에 4.5V-17V 입력, 0.6V-10V 출력, 8A 전력 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V~17V 입력, 0.6V~10V 출력, 8A 전원 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V~17V 입력, 0.6V~10V 출력, 8A 전원 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 6. 23
인증서 TPSM84824EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2