TPSM84A22EVM-809

TPSM84A22EVM-809

지금 주문하기

개요

TPSM84A22EVM-809 평가 보드는 최대 10A의 전류에서 TPSM84A22 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성되었습니다. 입력 전압 범위는 8V~14V입니다. 출력 전압은 단일 점퍼를 사용하여 널리 사용되는 다섯 가지 전압(1.2V, 1.3V, 1.5V, 1.8V, 2.0V) 중에서 선택할 수 있습니다. 평가 보드에는 TPSM84A22 작동을 쉽게 평가할 수 있는 여러 테스트 포인트와 점퍼가 있습니다.

특징
  • 8V ~ 14V 입력 전압 범위
  • 1.2V, 1.3V, 1.5V, 1.8 및 2.0V 출력 전압 점퍼
  • 외부 입력 또는 출력 커패시터 불필요
  • 최대 출력 전류 10A
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM84A22 입력 및 출력 커패시터가 통합된 8V~14V 입력, 1.2V~2.05V 출력, 10A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT™ 전원 모듈 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM84A22EVM-809 TPSM84A22 10A SWIFT™ 전원 모듈 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 2. 4
인증서 TPSM84A22EVM-809 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2