TPSM861252EVM

TPSM861252 QFN 패키지의 3V~16V 입력 전압 1A ECO 모드 벅 모듈용 평가 보드

TPSM861252EVM

지금 주문하기

개요

TPSM861252 평가 모듈은 3V~17V의 입력 전압과 최대 1A의 연속 전류를 지원하는 단일 D-CAP3™ 제어 모드, 동기 벅 컨버터 모듈입니다. TPSM861252는 에코 모드로 작동합니다. TPSM861252은 출력 전압을 조정 가능합니다. TPSM861252EVM은 TPSM861252 컨버터 모듈을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다.

특징
  • 3V~17V 입력 전압 범위
  • 조정 가능한 3.3V 출력 전압
  • 1A의 연속 출력 전류
  • 경부하에서 에코 모드
  • 빠른 과도 D-CAP3™ 제어 모드
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM861252 QFN 패키지로 제공되는 3V~17V 입력 전압, 1A 출력, 동기식 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM861252EVM — TPSM861252 QFN 패키지의 3V~16V 입력 전압 1A ECO 모드 벅 모듈용 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM861252EVM TPSM861252 QFN 패키지의 3V~16V 입력 전압 1A ECO 모드 벅 모듈용 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 2. 21