TPSM863257EVM

3V~17V 입력 전압, 3A 강제 CCM 동기식 벅 모듈용 TPSM863257 평가 모듈

TPSM863257EVM

지금 주문하기

개요

TPSM863257 평가 모듈(EVM)은 간단하고 사용이 편리한 3A 동기 스텝다운 벅 모듈입니다. TPSM863257EVM은 TPSM863257 스텝다운 벅 모듈을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 3V~17 V 입력(정격 12V)에서 작동하며 3A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.

특징
  • 3V ~ 17V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~10V
  • 최대 출력 전류 3A
  • FCCM 모드
  • 빠른 과도 응답
  • 3.3mm*4mm RDX 패키지











     
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM863257 3V~17V 입력 전압, 3A 강제 CCM 동기식 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM863257EVM — TPSM863257 evaluation module for 3-V to 17-V input voltage, 3-A forced-CCM synchronous buck module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM863257EVM TPSM863257 evaluation module for 3-V to 17-V input voltage, 3-A forced-CCM synchronous buck module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023. 9. 22