TPSM86837EVM

TPSM86837EVM

지금 주문하기

개요

TPSM86837EVM 평가 모듈(EVM)은 4.5V~28V 입력까지 8A에서 1.8V를 제공하는 단일 동기식 벅 전력 모듈입니다. TPSM86837EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자들이 TPSM86837 벅 레귤레이터 의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. TPSM86837은 고효율, 고전압 입력, 사용이 간편한 동기식 벅 전원 모듈로, 전원 MOSFET, 쉴드 인덕터 및 기본 패시브를 통합하여 솔루션 크기를 최소화합니다.

특징
  • 4.5V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 0.6V~5.5V 출력
  • 8A 연속 출력 전류 용량
  • 최대 98% 듀티 작동 지원
  • 19핀, 5.0mm x 5.5mm QFN HotRod™ 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM86637 — QFN 패키지의 4.5V~28V 입력 전압, 6A ECO 모드, 동기식 벅 모듈 TPSM86837 — QFN 패키지의 4.5V~28V 입력 전압, 8A ECO 모드, 동기식 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM86837EVM — TPSM86837 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM86837EVM — TPSM86837 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM86837 Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 6. 28
인증서 TPSM86837EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 19