TPSM86838EVM

TPSM86838EVM

지금 주문하기

개요

TPSM86838 평가 모듈(EVM)은 고효율, 고전압 입력, 사용이 간편한 동기식 벅 전원 모듈입니다. 전력 MOSFET, 쉴드 인덕터 및 기본 패시브를 통합하여 솔루션 크기를 최소화합니다. 4.5V~28V의 넓은 입력 전압 범위를 갖춘 이 장치는 12V, 19V, 19V, 24V 전원 버스 레일을 통해 전력을 공급받는 시스템에 적합합니다. 출력 전압 범위는 0.6V~5.5V 사이입니다. TPSM86838 장치는 800kHz~1.2MHz 스위칭 주파수를 선택할 수 있습니다. 이 장치는 최대 8A의 연속 출력 전류를 지원합니다. D-CAP3 제어 모드는 매우 적은 외부 구성 요소로 간편한 설계와 안정적인 조정을 제공합니다.

특징
  • 4.5V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 0.6V~5.5V 출력
  • 8A 연속 출력 전류 용량
  • 19핀, 5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™ 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM86638 — QFN 패키지의 4.5V~28V 입력 전압, 6A FCCM 모드, 동기식 벅 모듈 TPSM86838 — HotRod QFN 패키지, 입력 전압 4.5V~28V, 8A FCCM 모드의 동기식 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM86838EVM — TPSM86838 4.5V~28V 입력, 8A 출력, 전원 모듈용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM86838EVM — TPSM86838 4.5V~28V 입력, 8A 출력, 전원 모듈용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM86838 Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 9. 28
인증서 TPSM86838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 11