TPSM8A29EVM

차동 원격 감지를 지원하는 TPSM8A29 평가 보드 2.7V~15V 입력, 15A 벅 전원 모듈

TPSM8A29EVM

지금 주문하기

개요

TPSM8A29EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 통합 인덕터를 갖춘 TPSM8A29, 소형 솔루션 크기와 빠른 설계 시간을 지원하는 15A 벅 컨버터를 평가할 수 있습니다. 기본 출력 전압 범위는 0.8V~5.0V이며 출력 커패시터를 유연하게 배열할 수 있습니다.

특징
  • 통합 인덕터 및 N-채널 전력 MOSFET
  • 빠른 과도 응답과 외부 보상이 없는 D-CAP3 제어 토폴로지
  • 선택 가능한 FCCM/DCM 작동을 지원하는 600kHz, 800kHz 또는 1MHz 스위칭 주파수
  • 원격 감지 옵션
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8A28 차동 원격 감지를 지원하는 2.7V~16V 입력, 12A 벅 전원 모듈 TPSM8A29 차동 원격 감지를 지원하는 2.7V~16V 입력, 15A 벅 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM8A29EVM — TPSM8A29 evaluation board 2.7-V to 15-V, 15-A buck power module with differential remote sense

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM8A29EVM TPSM8A29 evaluation board 2.7-V to 15-V, 15-A buck power module with differential remote sense

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM8A29 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 1. 28
인증서 TPSM8A29EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 7