TPSM8D6C24EVM-2PH

TPSM8D6C24 평가 보드 2.95V~16V 입력, 0.5V~3.6V, 70A 출력, 2상 전원 모듈

TPSM8D6C24EVM-2PH

지금 주문하기

개요

TPSM8D6C24EVM-2PH 평가 모듈(EVM)은 듀얼 위상 구성에서 TPSM8D6C24 전원 모듈의 작동을 평가할 수 있도록 설계했습니다. 입력 전압 범위는 2.95V부터 16V 사이이며, 70A 출력에 대한 출력 전압 범위는 0.8V입니다. TPSM8D6C24에서는 PMBus® 인터페이스를 통한 프로그래밍과 모니터링이 가능합니다.

특징
  • 각각 최대 70A DC 출력에 대해 조정된 0.8V 출력
  • 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
  • USB-TO-GPIO와의 간편한 연결을 위한 PMBus 커넥터
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8D6C24 2.95V~16V 입력, 듀얼 35A, PMBus® 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM8D6C24EVM-2PH TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM8D6C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 2. 9
인증서 TPSM8D6C24EVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 11. 29