TPSM8F7620EVM

TPSM8F7620EVM

지금 주문하기

개요

TPSM8F7x20EVM(SR130) 평가 모듈(EVM)은 소형 7mm x 12mm 오버몰딩 BGA 패키지에 들어 있는 TPSM8F7x20 4A 및 6A 핀 대 핀 호환 벅 컨버터 평가를 용이하게 합니다. SR130-001은 6A TPSM8F7620을 사용하여 4개의 전압 레일을 출력: 최대 17V의 입력 전압을 지원하는 1.2VOUT, 2.5VOUT, 3.3VOUT, and 5VOUT. SR130-005은 4A TPSM8F7420을 사용하여 4개의 전압 레일을 출력: 최대 17V의 입력 전압을 지원하는 1.2VOUT, 2.5VOUT, 3.3VOUT, and 5VOUT. SR130 EVM은 다양한 다중 위상 및 다중 출력 구성을 지원하도록 수정할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3V~17V
  • 출력 전압 범위: 0.6V~11V
  • 다용도 다중 위상(최대 4개 채널 스태킹)및 다중 출력 구성
  • 400kHz~2.2MHz 또는 외부 클록을 지원
  • 내부 또는 외부 보상 선택 가능
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8F7420 — 4V~17V, 전류 모드, 쿼드 4A 적층형 스텝다운 전원 모듈 TPSM8F7620 — 4V~17V, 전류 모드, 쿼드 6A 적층형 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM8F7x20 Quad Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 9. 23
인증서 TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 9. 12