TPSM8S6C24SEVM-1PH

TPSM8S6C24 평가 모듈

TPSM8S6C24SEVM-1PH

지금 주문하기

개요

TPSM8S6C24EVM-1PH 평가 모듈(EVM)은 듀얼 출력 구성에서 TPSM8S6C24 전원 모듈의 작동을 평가할 수 있도록 설계했습니다. 입력 전압 범위는 5V~16V, 출력 전압은 1.2V이고 최대 출력 전류는 35A입니다. TPSM8S6C24SEVM-1PH는 PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍과 모니터링이 가능합니다.

특징
  • 최대 35A DC 출력에 대해 조정된 1.2V 출력
  • 중요 파형을 조사를 위한 편리한 테스트 지점
  • USB 어댑터와의 간편한 연결을 위한 PMBus 커넥터
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM8S6C24 확장된 보안을 지원하는 2.95V~16V 입력, 35A, 4x 스택형 PMBus® 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM8S6C24SEVM-1PH — TPSM8S6C24 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM8S6C24SEVM-1PH TPSM8S6C24 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM8S6C24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 28
인증서 TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 5. 31