TRDX-3P-AQUILA-AM69

TRDX-3P-AQUILA-AM69

시작: Toradex
지금 주문하기

개요

Aquila AM69는 로봇, AI, 실시간 제어 및 컴퓨터 비전 애플리케이션용으로 설계된 AM69 SoC(System on Chip)를 기반으로 합니다. TI의 AM69는 산업용 안정성과 오래 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Aquila AM69의 통합 신경망 처리 장치(NPU)는 32 TOPS를 달성하여 빠른 추론 시간을 제공하며, 동일한 전력 범위에서 CPU 및 GPU 기반 솔루션보다 우수한 성능을 발휘합니다. Toradex는 TensorFlow와 같은 인기 있는 기계 학습 프레임워크와의 통합을 제공합니다. Aquila AM69 SoM은 낮은 전력 소비량으로 x86 장치보다 뛰어난 성능을 제공합니다.

특징
  • 85mm × 60mm
  • 상단 및 하단 엣지 핀이 있는 SO-DIMM 폼 팩터
  • 최대 32GB LPDDR4, 최대 128GB eMMC
  • Gb 이더넷 1개, USB 3.2 1개
  • 사용 가능한 주변 기기: SPI 2개, PCIe 2개, SGMII 4개, UART 4개, PWM 4개, CAN-FD 4개, I2C 7개, GPIO 16개, QSPI, JTAG
  • 2.4/5/6GHz 이중 대역 2x2 Wi-Fi® 6E(802.11ax), Bluetooth® 5.3
  • Torizon™, Linux Yocto 프로젝트, BlackBerry QNX®, Android™(요청 시)
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM69 — 범용 8코어 64비트 Arm Cortex-A72, 그래픽, PCIe Gen 3, 이더넷, USB 3.0 AM69A — 1-12 카메라, 자율 모바일 로봇, 머신 비전, 모바일 DVR, AI-BOX용 32 TOPS 비전 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AQUILA-AM69 — AM69 및 AM69A 프로세서용 Aquila AM69 시스템 온 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

AQUILA-AM69 — AM69 및 AM69A 프로세서용 Aquila AM69 시스템 온 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

운영 체제(OS)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 즉시 사용 가능한 산업용 임베디드 Linux 배포판

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Toradex에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.