TS3A226AEEVM

TS3A226AEEVM

지금 주문하기

개요

TS3A226AEEVM은 TI(텍사스 인스트루먼트) 자율 오디오 헤드셋 스위치용 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 TS3A226AE 장치용 기본 기능 평가를 제공하며 MICP, TIP 및 RING1에 대한 코덱 신호 연결을 위한 주변 기기 커넥터를 제공합니다.

TS3A226AE는 오디오 헤드셋 스위치 장치입니다. 이 장치는 아날로그 마이크가 있는지 감지하고 오디오 스테레오 잭의 여러 커넥터 사이에서 시스템 아날로그 마이크 핀을 전환합니다. 스테레오 커넥터의 마이크 연결부는 제조업체에 따라 접지 연결부로 바꿀 수 있습니다. TS3A226AE가 특정 구성을 감지하면 장치는 마이크 라인을 적절한 핀에 자동으로 연결합니다.

마이크를 사용할 수 없는 경우 코덱의 MIC 신호가 연결되지 않고 오디오 잭의 접지가 저저항 FET를 통해 시스템 접지에 연결됩니다.

헤드셋에 마이크 핀이 있는 경우 해당 핀은 두 위치(SLEEVE 또는 RING2) 중 하나에 있습니다. 이 장치는 마이크의 위치를 감지하고 코덱에서 올바른 핀으로 MIC를 라우팅합니다. 잭의 접지도 저저항 FET를 통해 시스템 접지 측으로 단락됩니다.

TS3A226AE에는 접지 단락을 위한 내부 저저항(100mΩ 미만) FET 스위치가 있습니다. TS3A226AE는 이 FET 스위치를 통한 FM 신호 전송도 지원합니다.

특징
  • 접지 FET 스위치(일반 60mΩ)
  • 헤드셋 유형 자동 감지:
    • 3극 또는 4극(SLEEVE 또는 RING2의 MIC)
  • 마이크 라인 스위치
  • 접지 FET를 통한 FM 신호 전송 지원
  • 클릭 및 팝 잡음 감소
  • VDD 범위: 2.6V~4.7V
  • THD(MIC): 0.002% 일반
  • 낮은 전류 소비: 6.5µA 일반
  • ±8kV 접촉 방전(IEC 61000-4-2) ESD
  • SLEEVE 및 RING2 핀의 성능
  • YFF 패키지
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
TS3A226AE — GND 스위치 Ron과 FM 기능이 감소된 오디오 잭 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TS3A226AEEVM — TS3A226AE 자율 오디오 헤드셋 스위치용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TS3A226AEEVM — TS3A226AE 자율 오디오 헤드셋 스위치용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TS3A226AE EVM Board User’s Guide (Rev. B) 2013. 8. 13
인증서 TS3A226AEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2