TS3DV642EVM

TS3DV642EVM

지금 주문하기

개요

The TS3DV642EVM is an evaluation module (EVM) for the TS3DV642 1:2 multiplexer and demultiplexer high-bandwidth HDMI switch. It is specially designed to multiplex HDMI signals. All signals required for the HDMI protocol, high speed and low speed, are multiplexed through the EVM. Additionally, the TS3DV642 device provides an output enable input and two output select inputs for flexible configuration of the HDMI.

 

특징
  • 12-channel high-speed 1:2 mux and demux
  • Mux and demux low-speed, DDC, CEC, HPD signals along with high-speed TMDS data pairs
  • HDMI female connectors for easy evaluation
  • Simple control of select logic lines
  • High-performance ceramic PCB material
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TS3DV642 — DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0용 6Gbps 12채널 차동 1-2 및 2-1 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TS3DV642EVM — 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TS3DV642EVM — 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TS3DV642EVM User's Guide 2013. 4. 19
인증서 TS3DV642EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2