TS3DV642Q1EVM-105

TS3DV642Q1EVM-105

지금 주문하기

개요

TS3DV642Q1은 12채널 1:2 또는 2:1 양방향 멀티플렉서/디멀티플렉서입니다. TS3DV642Q1은 2.6V~4.5V의 공급 전압에서 작동하므로 배터리를 전원으로 사용하는 애플리케이션에 적합합니다. 낮고 평탄한 온 상태 저항(RON)과 낮은 I/O 커패시턴스를 제공하여 최대 7.5GHz의 일반 대역폭을 달성할 수 있습니다. 이 장치는 MIPI C-PHY, D-DPHY, HDMI 및 DisplayPort 애플리케이션에 필요한 고대역폭을 제공합니다.

특징
  • SMP 커넥터를 통한 고속 신호를 위한 간단한 인터페이스.
  • 외부 3.3V 전원 공급 장치용 범용 바나나 잭.
  • 손쉬운 장치 구성을 위한 점퍼.
  • 측정 중 TS3DV642Q1에서 EVM을 디임베딩하기 위한 캘리브레이션 트레이스.
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TS3DV642-Q1 — 6Gbps 12채널 차동 1-2 및 2-1 MUX
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 12-channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8V compatible control power-down mode evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TS3DV642Q1EVM-105 — TS3DV642-Q1 12-channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8V compatible control power-down mode evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TS3DV642-Q1 Evaluation Module User's Guide 2020. 11. 23
인증서 TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 3