TS3USB221EEVM

TS3USB221EEVM

지금 주문하기

개요

The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two corresponding outputs. This evaluation module demonstrates the low bit-to-bit skew, high channel-to-channel noise isolation, and compatibility with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps), that is possible when using the TS3USB221E in high-speed signaling applications.

특징
  • VCC Operation at 2.5 V and 3.3 V
  • VI/O Accepts Signals up to 5.5 V
  • 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
  • Low-Power Mode When OE Is Disabled (1 mA)
  • rON = 6Ω Maximum
  • ΔrON = 0.2Ω Typical
  • Cio(on) = 6pF Typical
  • Low Power Consumption (30 mA Maximum)
  • High Bandwidth (1 GHz Typical)
  • ESD Performance Tested Per JESD 22:

  • 7000-V Human-Body Model (HBM)
    1000-V Charged-Device Model (CDM)
  • ESD Performance I/O to GND:

  • 12000-V Human-Body Model (HBM)
    7000-V Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
TS3USB221 — 단일 활성화를 지원하는 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치 TS3USB221A — 단일 활성화 및 ESD 보호를 지원하는 고속 USB 2.0 1:2 Mux/Demux 스위치 TS3USB221E — 단일 활성화를 지원하는 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TS3USB221EEVM — TS3USB221E Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TS3USB221EEVM — TS3USB221E Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 2009. 10. 26
인증서 TS3USB221EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TS3USB221AEVM — TS3USB221A용 평가 모듈 TS3USB221EVM — TS3USB221 평가 모듈