TS5USBC402EVM

TS5USBC402EVM

지금 주문하기

개요

TS5USBC402는 Type-C 시스템을 위한 보호 기능이 통합된 양방향 저전력 이중 포트, 고속 USB 2.0 아날로그 스위치입니다. 이 장치는 이중 2:1 또는 1:2 스위치로 구성되어 있으며 Type-C 시스템의 USB 2.0 D+/- 라인을 처리하는 데 최적화되어 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 전원 잭 J3를 통해 USB VBUS 또는 5~5.5V DC IN으로 EVM에 전원 공급합니다
  • 헤더를 통해 I2C 버스 액세스
  • DIP 스위치를 통해 구성 가능
DC/DC 컨버터
TPS62150A — 3x3 QFN 패키지의 3~17V 1A 3MHz 스텝다운 컨버터(DCS 제어 포함)

 

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TS5USBC41 — 20V/24V OVP를 지원하는 듀얼 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux 또는 단일 종단 크로스 스위치

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
TS5USBC400 — 16V OVP를 지원하는 듀얼 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux 또는 단일 종단 크로스 스위치 TS5USBC402 — 20V OVP를 지원하는 듀얼 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux 또는 단일 종단 크로스 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TS5USBC402EVM — 20V OVP를 지원하는 듀얼 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TS5USBC402EVM — 20V OVP를 지원하는 듀얼 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide 2017. 9. 5
인증서 TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2