TSMU818A030EVM

TSMU818A030EVM

지금 주문하기

개요

TSMU818A030 평가 모듈(EVM)에는 EVM GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 프로그래밍 가능한 8개의 출력 채널이 있으며 다른 외부 설정용으로 선택 가능한 점퍼를 지원합니다. EVM 제어는 TSMU818A030EVM GUI 소프트웨어를 실행하는 FTDI 장치를 통해 개인용 컴퓨터(PC)로의 USB 연결을 통해 설정됩니다.

특징
  • 다양한 구성(단극, 양극 및 비대칭 범위)에서 TSMU818A030을 평가하기 위한 8개의 출력 커넥터
  • 온보드 VREF 지원
  • FT4232는 TSMU818A030EVM 소프트웨어를 사용하여 DAC에 쉽게 쓰는 데 사용
  • MVI, MON 핀 출력, 보정 입력 및 출력을 위한 SMA 커넥터
  • MVI 및 MON 출력을 변환하는 온보드, 8채널, 18비트, 500kSPS SAR ADC
  • 외부 ADC 인터페이스를 위한 추가 신호 조절 제공
정밀 DAC(≤10 MSPS)
TSMU818A030 — 8채널, 18비트, 30V, 100mA 출력, 고용량 드라이브 파라메트릭 계측 장치(PMU)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서, GUI 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TSMU818A030EVM — TSMU818A030 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TSMU818A030EVM — TSMU818A030 평가 모듈