TSMU818A045EVM

TSMU818A045EVM

지금 주문하기

개요

TSMU818A045EVM 보드에는 EVM GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 프로그래밍 가능한 8개의 출력 채널이 있으며 다른 외부 설정용으로 선택 가능한 점퍼를 지원합니다. 보드 제어는 TSMU818A045EVM GUI 소프트웨어를 실행하는 FTDI 장치를 통해 PC(개인용 컴퓨터)와의 USB 연결로 설정됩니다. 선택적으로 TSMU818A045EVM에서 LPC 및 HPC를 지원하는 FMC 커넥터를 TSWDC155EVM과 같은 FPGA 보드와 함께 사용하여 USB 경로의 통신 지연 없이 보드를 제어할 수 있습니다.

특징
  • 다양한 구성(단극, 양극 및 비대칭 범위)에서 TSMU818A045를 평가하기 위한 8개의 출력 커넥터
  • 온보드 VREF 지원
  • FT4232는 TSMU818A045EVM 소프트웨어를 사용하여 PMU에 쉽게 쓰는 데 사용
  • FPGA에 대한 FMC 인터페이스 지원.
  • MVI 및 MON 출력을 동시 변환하는 온보드, 8채널, 18비트, 500kSPS 및 2MSPS SAR ADC
  • 외부 ADC 인터페이스를 위한 추가 신호 조절 제공
정밀 DAC(≤10 MSPS)
TSMU818A045 — 8채널 45V 출력, 고용량 드라이브 파라메트릭 계측 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TSMU818A045EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 12. 1