TSW2170EVM

TSW2170EVM

지금 주문하기

개요

The TSW2170EVM is a very clean 70 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 70MHz crystal oscillator, an amplifier and a 70MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2170EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2170 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).

특징
  • Requires single 5V supply
  • Onboard 70M crystal oscillator
  • Onboard amplifier
  • Onboard 70M crystal filter
  • Harmonic performance better than 80dBc
  • 2Vpp output level, direct connects to TI ADC EVMs for analysis
  • 다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TSW2170EVM — TSW2170 크리스탈 필터 70MHz 소스 평가 모듈

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TSW2170EVM — TSW2170 크리스탈 필터 70MHz 소스 평가 모듈

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    설계 파일

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TSW2170EVM User's Guide 2013. 2. 1
    인증서 TSW2170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2