TTC-3P-AUTO-MODULES

TTC automotive Bluetooth Low Energy modules

개요

HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive 
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C), 

HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories. 

HY-42Q101 offers all Bluetooth Low Energy features: radio, stack, profiles and application space for automotive applications. The module also provides flexible hardware interfaces to connect sensors.

HY-42Q101 can be powered directly with a standard 3-V coin cell battery or pair of AAA batteries. In lowest-power shutdown mode, it consumes only 0.15-µA and will wake up in few microseconds.

HY-42Q101 has transmission distance of 80 meters or more. (At face-to-face, free space, 1.2-meters high from ground for testing, depends on antenna gain & antenna efficiency).

특징
  • 2.4 GHz MCU,Bluetooth® 5.2 Low Energy module,Supports over-the-air upgrade (OTA).
  • Support for Bluetooth ® 5.2 features: LE Coded PHYs (Long Range), LE 2-Mbit PHY (High Speed), Advertising Extensions, Multiple Advertisement Sets, CSA#2, as well as backwards compatibility and support for key features from the Bluetooth ® 5 and earlier Low Energy specifications.
  • Longer battery life wireless applications with low standby current of 0.94 µA  with full RAM retention.
  • Grade 2 temperature range (–40 °C to +105 °C) and is offered in a 7-mm x 7-mm VQFN package with wettable flanks.
  • Dedicated software controlled radio controller (Arm® Cortex®-M0) providing flexible low-power RF transceiver capability to support multiple physical layers and RF standards, such as real-time localization (RTLS) technologies.
  • Excellent radio sensitivity and robustness (selectivity and blocking) performance for Bluetooth ® Low Energy (-105 dBm for 125-kbps LE Coded PHY).
  • Automotive applications: PEPS,  remote keyless entry (RKE), car sharing, piloted parking, cable replacement, and smartphone connectivity.
  • Dedicated software-controlled radio controller (Arm® Cortex®-M0) providing flexible low-power RF transceiver capability to support multiple physical layers and RF standards, such as real-time localization (RTLS) technologies.
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2340R5-Q1 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2642R-Q1 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

HY-23Q101PC — CC2340R5-Q1 블루투스 LE 차량용 모듈(PCB 안테나 포함)

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-23Q101PC CC2340R5-Q1 블루투스 LE 차량용 모듈(PCB 안테나 포함)

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

HY-42Q101CC — CC2642R-Q1 블루투스 LE 차량용 모듈(세라믹 안테나 포함)

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-42Q101CC CC2642R-Q1 블루투스 LE 차량용 모듈(세라믹 안테나 포함)

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

HY-42Q101WC — CC2642R-Q1 유선 안테나용 블루투스 LE 차량용 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-42Q101WC CC2642R-Q1 유선 안테나용 블루투스 LE 차량용 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.