TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

개요

TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다. 
HY-42R101CC와 및 HY-42R101WC는 풍부한 주변 기기를 지원하는 Bluetooth 저에너지 5.2 모듈 기반 TI CC2642R 칩셋입니다. 둘 다 CC2642-Q1 모듈을 사용한 PIN-PIN 설계가 있습니다.  
이 장치는 건물 보안 시스템, HVAC, 자산 추적, 의료, 유선 네트워킹, 휴대용 전자 제품, 홈시어터 및 엔터테인먼트, 연결된 주변 기기 시장, 산업용 성능이 필요한 애플리케이션의 저전력 무선 통신과 고급 감지에 최적화되어 있습니다. 

특징
  • Bluetooth® 5.2 기능 지원: LE 코딩 PHY(장거리), LE 2Mbit PHY(고속).
  • 광고 확장, 다중 광고 세트, CSA#2, 방향 찾기, 이전 버전과의 호환성 및 Bluetooth ® 4.2 및 이전 버전 저에너지 사양의 주요 기능 지원.
  • SimpleLink™ LOWPOWER F2 SDK(소프트웨어 개발 키트)에 포함된 완전한 검증을 거친 Bluetooth® 5.2 소프트웨어 프로토콜 스택.    
  • 0.94µA의 낮은 대기 전류와 전체 RAM 보존으로 배터리 수명이 긴 무선 애플리케이션.    
  • 105°C에서 11µA의 최저 대기 전류로 산업용 온도 지원.
저전력 2.4GHz 제품
CC2642R — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

HY-42R101CC — Bluetooth 저에너지 BLE5.0 소비 차량 등급 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-42R101CC — Bluetooth 저에너지 BLE5.0 소비 차량 등급 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

HY-42R101WC — Bluetooth 저에너지 5.0 모듈 IPEX 안테나

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-42R101WC — Bluetooth 저에너지 5.0 모듈 IPEX 안테나

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.