TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.
TTC-3P-HY330101
개요
HY-330101 모듈은 Wi-Fi® + Bluetooth® 2-in-1 무선 모듈의 코어 설계로 TI CC3301을 기반으로 합니다. Wi-Fi는 IEEE 802.11b/n/ax MAC, 베이스밴드 및 RF 트랜시버, 2.4GHz, 20MHz, 단일 공간 스트리밍, 하드웨어 기반 암호화 및 암호 해독을 지원하며, WPA2 및 WPA3 지원, 4비트 SDIO 호스트 인터페이스 및 최대 50Mbps의 애플리케이션 처리량을 지원합니다. Bluetooth는 저전력 Bluetooth 5.4, LE 코딩 PHY(장거리), LE 2M PHY(고속), 브로드캐스트 확장, UART 인터페이스를 사용한 호스트 컨트롤러 인터페이스(HCI) 전송을 지원합니다. 이 모듈은 44핀 스탬프 홀과 함께 포장됩니다. 크기는 차폐 커버를 포함하여 12*12*2.5mm입니다.
특징
- 2.4GHz Wi-Fi 6(802.11ax) 및 Bluetooth 저에너지 5.4 정합 IC
- TCP/IP 스택을 실행할 수 있는 모든 프로세서 또는 MCU 호스트에 대한 컴패니언 IC
- 최대 +20dbm의 출력 전력을 갖춘 완전한 무선 솔루션을 위한 통합 2.4GHz PA
- 작동 온도 범위 -40°C ~ +105°C
- 최대 50Mbps의 애플리케이션 처리량
- 향상된 보안(보안 호스트 인터페이스, 펌웨어 인증, 롤백 방지 보호)
- 다양한 RF 채널에서 Wi-Fi 장치를 연결하는 다중 역할 지원
- 전력 관리(VIO: 1.8V, VBAT: 3.0V~3.6V)
Wi-Fi 제품
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진
주문 및 개발 시작
도터 카드
HY-330101 — Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 듀얼 모드 IoT 통신 모듈
HY-330101 — Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 듀얼 모드 IoT 통신 모듈
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.