TTC-CHANNEL-SOUNDING-MOD

개요

SR-2755020C1N 모듈은 Bluetooth®저에너지(6.x 및 향후 버전), Zigbee(3.0 및 향후 버전), Thread(1.3 및 향후 버전), Matter(1.2 및 향후 버전) 및 독점 2.4GHz 애플리케이션을 대상으로 하는 2.4GHz 무선 MCU(마이크로컨트롤러)입니다. 이러한 장치는 OAD(Over the Air Download) 지원을 통해 건물 자동화(무선 센서, 조명 제어, 비콘), 가전제품, 자산 추적, 의료 및 개인용 전자 제품(장난감, HID, 스타일러스 펜) 시장에서 저전력 무선 통신에 최적화되어 있습니다. 
BLE IC: CC2755R10 6*6*0.9mm 40핀.

특징
  • Bluetooth® 저에너지 6.0 지원     
  • Bluetooth® 채널 사운딩 기술 지원 및 알고리즘 처리 장치(APU)    
  • 연결된 무선 MCU 및 HSM을 위한 고급 보안 기능    
  • 기계 학습 가속을 위한 Arm®CDE(사용자 정의 데이터 확장) 명령 지원    
  • 듀얼 안테나 설계    
  • 최저 대기 전류를 통한 확장된 온도 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

SR-2755020C1N — 채널 사운딩 포지셔닝

지원되는 제품 및 하드웨어

SR-2755020C1N — 채널 사운딩 포지셔닝

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.