TUSB1002AEVM

TUSB1002AEVM

지금 주문하기

개요

TUSB1002 장치는 ISI(부호 간 간섭)로 인한 손실을 최대 16dB까지 지원하는 선형 이퀄라이저를 구현합니다. USB 신호가 PCB(인쇄 회로 보드) 또는 케이블을 통해 이동할 경우, 손실 및 ISI로 인해 신호 무결성이 저하됩니다. 선형 이퀄라이저는 채널 손실을 보상함으로써 채널 길이를 연장하고 시스템이 USB 규정을 준수하도록 합니다. 이중 레인 구현 및 소형 패키지 크기로 USB 3.1 경로에 TUSB1002를 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. TUSB1002AEVM EVM(평가 모듈)을 사용하여 TUSB1002 선형 리드라이버를 평가하십시오.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 전원 잭을 통해 USB VBUS 또는 5~5.5V DC IN으로 EVM에 전원 공급
  • 헤더를 통해 I2C 버스 액세스
  • DIP 스위치를 통해 구성 가능

TUSB1002AEVM HSDC035 보드

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB1002A — USB3.2 10Gbps 듀얼 채널 선형 리드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps 듀얼 채널 선형 리드라이버

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps 듀얼 채널 선형 리드라이버

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLLR073.PDF (206 KB)
SLLR074.ZIP (843 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) 2018. 10. 10
인증서 TUSB1002AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2