TUSB1042EVM

TUSB1042EVM

지금 주문하기

개요

TUSB1042EVM은 Type-C 커넥터에서 기존 Type B USB 리셉터클까지, 전원 공급 및 CC 핀 제어를 위해 TPS65982 컨트롤러를 사용하여 USB 호스트 시스템에 연결하기 위한 선형 리드라이버 스위치(TUSB1042)의 기능 보드 설계입니다. TUSB1042 이퀄라이제이션은 구현된 점퍼를 사용하여 쉽게 구성할 수 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 점퍼 및 스위치를 통해 쉽게 구성 가능
  • 5V DC IN을 통한 외부 전원은 필요하지 않음
  • TPS65982는 SPI 플래시를 통해 구성할 수 있습니다.
DC/DC 컨버터
TPS62082 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

 

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB1042I 10Gbps USB Type-C 2:1 선형 리드라이버 스위치

 

USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS65982 USB Type-C™ 및 USB PD 컨트롤러 전원 스위치 및 고속 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 Linear Redriver Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB1042EVM TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 Linear Redriver Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB1042 Evaluation Module User's Guide 2017. 9. 11
인증서 TUSB1042EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2