TUSB1210EVM

TUSB1210EVM

지금 주문하기

개요

TUSB1210EVM은 ULPI 인터페이스를 통해 USB PHY를 구현합니다. 호스트, 장치, OTG 모드를 지원할 수 있으며 +1.8V에 대한 ULPI 인터페이스에서 출력 전압을 지원할 수도 있습니다. 이 EVM은 TUSB1210 구현을 위한 하드웨어 레퍼런스 설계로도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 외부 +5V Vbus를 제어하기 위한 CPEN 액티브 하이 디지털 출력
  • 클록 모드를 결정하는 REFCLK 단자
  • 전원 차단 시 장치를 설정하는 칩 선택 단자
  • USB 커넥터의 ID 단자. 호스트 또는 OTG 모드

  • TUSB1210EVM INT045 보드

USB PHY 및 브리지
TUSB1210 고속 480Mbps USB 2.0 OTG 트랜시버

 

부하 스위치
TPS2051C 0.5A 부하, 4.5-5.5V, 97mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS736 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 라인 외부 부품 보상, Vbus 과전압 보호 회로 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB1210EVM TUSB1210 DP/DM 라인 외부 부품 보상, Vbus 과전압 보호 회로 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB1210 EVM User's Guide 2014. 9. 17
인증서 TUSB1210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2