TUSB211PICO-EVM

TUSB211PICO-EVM

지금 주문하기

개요

TUSB211PICO-EVM 평가 모듈(EVM)은 TUSB211 풋프린트 없이 설계된 기존 보드에서 TUSB211 장치의 신호 조절 기능을 시연할 수 있는 간단한 방법을 제공하도록 설계되었습니다.  EVM은 사전 구성되며 EVM에서 트레이스 또는 커넥터 핀으로 솔더링된 와이어와 DP 및 DM 신호(대개 커넥터에 있음)를 연결합니다.   TUSB211 Pico EVM은 VBUS 또는 외부 3.3V 전원에서 전원을 공급하며 모두 EVM의 헤더를 통해 연결됩니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 저항을 통해 구성 가능한 EQ 설정
  • TUSB211 Pico EVM에는 장치에 전원을 공급하기 위한 다양한 전원 옵션을 위한 헤더가 포함되어 있습니다.
  • 사전 구성된 단순 DP 및 DM 연결
  • VBUS 또는 외부 3.3V 전원 공급 장치에서 전원 공급

  • TUSB211PICO-EVM INT037 보드

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 고속 신호 조절기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB211PICO-EVM — 전송 채널 ISI 신호 EVM 보상 TUSB211 고속 신호 조절기

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB211PICO-EVM — 전송 채널 ISI 신호 EVM 보상 TUSB211 고속 신호 조절기

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB211 PICO Evaluation Module User's Guide 2016. 5. 24
인증서 TUSB211PICO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2