TUSB320-HA-EVM

TUSB320-HA-EVM

지금 주문하기

개요

TUSB320-HA-EVM은 TUSB320HA 장치를 평가하도록 설계되었습니다.  EVM은 DIP 스위치 선택 및/또는 I2C 제어를 통해 DFP, UFP 또는 DRP 모드에서 작동하도록 구성할 수 있습니다.  또한 모든 제어 입력은 DIP 스위치 구성을 통해 선택할 수 있습니다.  TUSB320HA 장치는 평가를 위해 기존 USB 시스템 또는 Type-C 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • EVM은 DFP, UFP 또는 DRP Type-C 구현 평가에 사용하도록 구성 가능
  • 또한 EVM은 I2C 또는 GPIO 모드에서 작동하도록 구성할 수 있습니다. 기본 구성은 I2C
  • DIP 스위치로 구성할 수 있는 EVM

  • TUSB320-HA-EVM 보드

DC/DC 컨버터
TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

 

eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

 

USB-C 컨트롤러
TUSB320HAI — USB Type-C 구성 채널 로직 및 포트 제어 TUSB320HI — USB Type-C 구성 채널 로직 및 포트 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C Configuration Channel Logic and Port Control Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) 2018. 11. 7
인증서 TUSB320-HA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2