TUSB4020BPHPEVM

TUSB4020BPHPEVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TUSB4020B evaluation module is a functional board design of a single device that implements a USB 2.0 hub. The EVM can support USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB4020B.

특징
  • Plug and play design
  • Can be configured using an optional serial EEPROM or SMBUS host
  • Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
  • A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter
  • Configuration available through dip Switch

  • TUSB4020BPHPEVM board

USB 허브
TUSB4020BI — 2포트 고속 480Mbps USB 2.0 허브

 

부하 스위치
TPS2561 — 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74801 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB4020BPHP Evaluation Module 2015. 6. 19
인증서 TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2