TUSB4041PAPEVM

TUSB4041PAPEVM

지금 주문하기

개요

The TUSB4041PAPEVM operates as a functional interconnect between an upstream connection to a USB host or hub and up to four directly connected downstream devices or hubs. More devices and hubs can be supported if arranged in tiers. The TUSB4041PAPEVM is capable of supporting operation at High-Speed (HS), Full Speed (FS) or Low Speed (LS). In general, the speed of the upstream connection of the TUSB4041PAPEVM limits the downstream connections to that speed (HS and FS) or lower.

특징
  • Plug and play design
  • Bus power and self power supported
  • Configurable through EEPROM (optional)
  • Test via on board jumpers/LEDs

  • TUSB4041PAPEVM board

USB 허브
TUSB4041I — 4포트 고속 480Mbps USB 2.0 허브 TUSB4041I-Q1 — 오토모티브 4포트 고속 480Mbps USB 2.0 허브

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74801 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB4041PAPEVM — TUSB4041PAPEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB4041PAP Evaluation Module (Rev. A) 2019. 1. 23
인증서 TUSB4041PAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2