TUSB542EVM

TUSB542EVM

지금 주문하기

개요

TUSB542EVM은 Type-C 커넥터를 사용하는 시스템을 지원하는 듀얼 채널 USB 3.0 SuperSpeed 리드라이버입니다. 본 장치는 USB 3.1 규격 개정 1.0(Gen 1)을 준수하며, USB 전원 관리 모드용 전기적 유휴 상태와 LFPS(저주파 주기 신호)를 지원합니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • 스위치를 통해 쉽게 구성 가능
  • 장치 전류 모니터링 옵션

  • TUSB542EVM INT-0030 보드

eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

 

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 고속 신호 조절기 TUSB542 — 5Gbps USB 3.1 Gen1 Type-C 2:1 먹스 및 리드라이버

 

USB-C 컨트롤러
TUSB321 — USB 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어(VCONN 사용) TUSB321AI — USB Type-C 구성 채널 로직 및 포트 제어(VCONN 지원)

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps Redriver 2:1 MUX Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps Redriver 2:1 MUX Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLLR112.PDF (72 KB)
SLLR113.ZIP (1096 KB)
SLLR111.ZIP (251 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB542 Evaluation Module User's Guide 2016. 2. 1
인증서 TUSB542EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2