TUSB544RNQEVM

TUSB544RNQEVM

지금 주문하기

개요

TUSB544RNQEVM은 USB Type-C 대체 모드 재구동 스위치로, 다운스트림 방향 포트(호스트) 또는 업스트림 방향 포트(장치)에서 최대 5Gbps의 데이터 속도를 지원합니다. 이 EVM은 TUSB544 장치와 함께 케이블 구현을 위한 레퍼런스로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • DFP 또는 UFP Type-C 소스와 함께 사용할 수 있음
  • 점퍼 및 스위치를 통해 쉽게 구성 가능

  • TUSB544RNQEVM 보드

DC/DC 컨버터
TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

 

USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB544 — USB Type-C™ 8.1Gbps 다중 프로토콜 선형 리드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps Multi-Protocol Linear Redriver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1 Gbps Multi-Protocol Linear Redriver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLLR085.PDF (439 KB)
SLLR086.ZIP (866 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB544RNQEVM User's Guide 2017. 4. 1
인증서 TUSB544RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2