TUSB564RNQEVM

TUSB564RNQEVM

지금 주문하기

개요

TUSB564RNQEVM 평가 모듈(EVM)은 TUSB546 EVM 및/또는 USB 또는 DisplayPort Type-C 호스트 시스템 같은 대체 모드 Type-C 소스와 함께 사용하여 Type-C 구현을 평가할 수 있습니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • USB VBUS 또는 5~5.5V DC IN으로 EVM에 전원 공급
  • DIP 스위치를 통해 구성 가능
USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB564 — 싱크 측을 위한 USB Type-C™ 8.1Gbps DP 대체 모드 선형 리드라이버 교차점 스위치

 

부하 스위치
TPS2001C — 2A 부하, 4.5-5.5V, 72mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이, 출력 방전, 역방향 차단
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP Alt Mode Re-driving Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP Alt Mode Re-driving Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLLR100.PDF (364 KB)
SLLR101.ZIP (1208 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB564RNQEVM User's Guide (Rev. A) 2018. 6. 12
인증서 TUSB564RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2