TUSB8020BEVM

TUSB8020BEVM

지금 주문하기

개요

The TI TUSB8020BEVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The EVM can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware, and validating interoperability. This EVM also acts as a hardware reference design for any implementation of the TUSB8020B.

특징
  • Complete 2-Ports Hub reference Design featuring TUSB8020B USB Hub Controller
  • Test via on board jumpers/LEDs
  • Quick connect to a USB-enable host
USB 허브
TUSB8020B — 2포트 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 허브 TUSB8020B-Q1 — 차량용 2포트 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 허브
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: 오토모티브 2포트 USB 3.0 허브 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM: 오토모티브 2포트 USB 3.0 허브 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB8020BPHP REVA EVM Users Guide 2014. 3. 25
인증서 TUSB8020BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2