TUSB8044AEVM

USB 빌보드를 지원하는 4포트 USB 3.2 gen1 x 1 허브 평가 모듈

TUSB8044AEVM

지금 주문하기

개요

TUSB8044A 평가 모듈(EVM)은 USB 3.2 Gen 1 x 1 허브 및 빌보드를 지원하는 USB 2.0 허브를 모두 구현하는 단일 장치의 기능적 보드 설계입니다. 이 EVM은 USB 포트에서 SuperSpeed(SS) 및 USB 2.0(HS, FS 및 LS) 작동을 모두 지원할 수 있습니다. 이 EVM은 시스템 호환성 평가, 선택적 EEPROM 펌웨어 개발 및 상호 운용성 검증에 사용하도록 고안되었습니다. 이 EVM은 TUSB8044A 구현을 위한 하드웨어 레퍼런스 설계로도 사용할 수 있습니다.

특징
  • USB3.2 Gen 1 x 1 다운스트림 포트 4개
  • 가상 다운스트림 포트에 열거된 HID 호환 장치를 통해 제어할 수 있는 I2C 마스터
  • 대체 모드를 지원하는 Type-C 애플리케이션을 위한 가상 다운스트림 포트에 빌보드 장치 열거
  • EEPROM을 통해 레지스터 구성 가능
USB 허브
TUSB8042A 4포트 USB 3.2 x1 1세대 허브 TUSB8043A HID-I2C가 포함된 4포트 USB 3.2 x1 1세대 허브 TUSB8044A USB 빌보드가 포함된 4포트 USB 3.2 x1 Gen1 허브

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74801 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB8044AEVM — USB 빌보드를 지원하는 4포트 USB 3.2 gen1 x 1 허브 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB8044AEVM USB 빌보드를 지원하는 4포트 USB 3.2 gen1 x 1 허브 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB8044AEVM User's Guide 2018. 9. 27
인증서 TUSB8044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 2. 20