TVB1440EVM

TVB1440EVM

지금 주문하기

개요

The TVB1440EVM is a PCB created to help customers evaluate the TVB1440. The TVB1440 is a four-channel re-driver signal conditioner for TV applications, allowing signal integrity between TV chipset and a TCON. It has selectable control for receive equalization to compensate for large trace or cable loss at its input resulting in a improved eye at the TVB1440’s output. Each of the TVB1440 transmitters has independent control for voltage swing and pre-emphasis.

This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the TVB1440 in the 48-pin VQFN (RGZ) package.

특징
  • Plug and Play design.
  • Power can be provided by USB / DC power jack / Samtec connector.
  • Local I2C Access through USB and Samtec connector.
  • EVM configurable by a DIP switch.
  • Daughterboard interface through Samtec Connector.
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TVB1440 — 4채널 TV 리드라이버(이퀄라이제이션 가능)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TVB1440EVM — TVB1440EVM: 4-Channel TV Re-driver with Equalization Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TVB1440EVM — TVB1440EVM: 4-Channel TV Re-driver with Equalization Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TVB1440 EVM User's Guide 2014. 12. 3
인증서 TVB1440EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2