TX7332EVM

개요

TX7332 평가 모듈(EVM)은 TX7332 장치와 그 기능을 평가합니다.

특징
  • ±2.5V~±100V의 출력 전압 및 0.3A~1.2A의 전류 드라이브를 지원하는 32채널 3레벨 펄서
  • 활성 전송/수신(T/R) 스위치
  • 오프칩 및 온칩 빔포밍 모두
  • 통합 부동 전원 공급 장치
  • 자동 열 셧다운

  • TX7332EVM
  • 미니 USB 케이블

초음파 AFE
TX7332 — 전송 빔포머가 통합된 32채널 3레벨 트랜스미터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

TX7332EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TX7332EVM — TX7332 32-channel 3-level transmitter with integrated transmit beamformer evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TX7332EVM — TX7332 32-channel 3-level transmitter with integrated transmit beamformer evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TX7332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 15