TX73H32EVM

TX73H32EVM

지금 주문하기

개요

TX73H32 평가 모듈(EVM)은 다양한 구동 강도, 다양한 전압 수준 및 장치의 다양한 모드에서 TX73H32 장치를 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 크게 줄여줍니다. 또한 평가 시스템에는 장치에 다양한 모드와 패턴을 손쉽게 프로그래밍하기 위한 Microsoft® Windows®용 GUI 소프트웨어도 포함되어 있습니다.

특징
  • USB를 통한 간단한 GUI를 사용하여 TX73H32 장치를 제어할 수 있습니다.
  • B 모드 또는 전송 CW 모드를 프로그래밍할 수 있습니다
  • 여러 패턴 및 지연 프로필을 저장할 수 있으며 사용자는 GUI에서 간편하게 전환할 수 있습니다.
  • 보드에 200MHz 클록 및 동기 생성기가 있습니다.
  • 온보드 전위차계를 사용하여 동기화 주파수를 변경할 수 있습니다.
  • 외부 클록 및 동기화를 제공하는 옵션
  • CMOS 직렬 프로그래밍 인터페이스를 사용합니다.
  • 고장 조건 및 자동 열 셧다운을 감지하는 오류 플래그 레지스터입니다.
  • 220pF|| 1kΩ 부하로 전송 성능을 평가합니다.

  • USB 케이블

초음파 AFE
TX73H32 — 2A 펄서와 통합 전송 빔포머를 지원하는 32채널, 3레벨 트랜스미터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TX73H32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 3. 1