TX7516EVM

개요

TX7516 평가 모듈(EVM)은 초음파 이미징 시스템을 위한 고집적, 고성능 트랜스미터 솔루션인 TX7516의 성능 및 기능을 평가하는 데 사용됩니다. TX7516에는 총 16개의 펄스 발생기 회로, 16개의 전송/수신 스위치가 있으며, 온칩 빔포밍을 지원합니다.

TX7516EVM에는 TX7516이 서로 다른 모드에서 작동할 때 전력 손실을 평가하는 데 사용할 수 있는 전류 감지 회로가 내장되어 있습니다. 이 EVM은 최대 320MHz에서 TX7516에 프로그래밍 가능한 저지터 빔포밍 클록을 제공합니다. TX7516EVM에는 디바이스의 전력을 모니터링하고, TX7516 메모리/레지스터를 프로그래밍하며, 빔포밍 클록 주파수를 변경하는 데 사용할 수 있는 GUI가 함께 제공됩니다.

특징
  • 320MHz 빔포밍 클록 속도로 고전압 펄스를 전송합니다
  • 모든 전원 공급 장치에 대해 온보드 전원 감지
  • 모든 TX7516 레지스터에 액세스
  • USB 연결 필요 없이 사전 정의된 전송 패턴을 생성하는 자가 테스트 모드
초음파 AFE
TX7516 — 16채널 5 레벨 트랜스미터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TX7516EVM — TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter

지원되는 제품 및 하드웨어

TX7516EVM — TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 5
인증서 TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 24