TXB0302EVM

TXB0302EVM

지금 주문하기

개요

The TXB0302 is a 2-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes. For the TXB0302, when the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.

The TXB0302 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin.

특징
  • 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Automatic Direction Sensing
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
전압 변환기
TXB0302 — 2비트 양방향 전압 레벨 트랜스레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TXB0302EVM — TXB0302 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TXB0302EVM — TXB0302 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TXB0302 EVM User's Guide 2012. 3. 27
인증서 TXB0302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2